Chiavette Unificate S.p.A.
Serie CMEX
DIN ISO 12240-4 Series K Male thread Coupling: stainless steel/PTFE
Manufacturer | Chiavette Unificate S.p.A. |
---|---|
Part Number | CMEX6 M6 |
Modeli CAD
Objavi
Prepričajte se, da je ta programska oprema nameščena.
To spletno mesto je zaščiteno s storitvijo reCAPTCHA, zanj pa veljajo Pravilnik o zasebnosti in Pogoji poslovanja družbe Google.
Izbirnik izdelkov
Part Number
Dokumentacija
Obrnite se na dobavitelja

Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
-
Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate S.p.A.
Via G. Brodolini, 6-8-10
40069 BOLOGNA
Zola Predosa
www.chiavette.com
tescubal@chiavette.it