Chiavette Unificate S.p.A.
Serie CMEX
DIN ISO 12240-4 Series K Male thread Coupling: stainless steel/PTFE
Manufacturer | Chiavette Unificate S.p.A. |
---|---|
Part Number | CMEX6 M6 |
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.
Deze site is beschermd met reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
Productselectie
Part Number
Documentatie
Contacteer de leverancier

Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
-
Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate S.p.A.
Via G. Brodolini, 6-8-10
40069 BOLOGNA
Zola Predosa
www.chiavette.com
tescubal@chiavette.it