Chiavette Unificate S.p.A.
Serie CFP
DIN ISO 12240-4 Series K Female thread Coupling: steel/PTFE
Manufacturer | Chiavette Unificate S.p.A. |
---|---|
Part Number | CFP5 M5 |
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
本Webサイトは reCAPTCHAにより保護されており、Google プライバシーポリシー および 利用規約 が適用されます。
製品セレクション
Part Number
ドキュメンテーション
サプライヤーに問い合わせる

Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
-
Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate S.p.A.
Via G. Brodolini, 6-8-10
40069 BOLOGNA
イタリア
www.chiavette.com
tescubal@chiavette.it