SIMILAR DIN 71752 and DIN 71752
Chiavette Unificate S.p.A.
DIN 71752 and DIN 71752 SIMILAR ISO8140 thread for pneumatic cylinders
Ex CNOMO 07/06/14
Stainless Steel - DIN 71752 and DIN 71752 SIMILAR
Stainless Steel - DIN 71752 and DIN 71752 SIMILAR thread ISO8140 CETOP for pneumatic cylinders
Stem rotating SIMILAR DIN 71752
Forks with slot SIMILAR DIN 71752
Aluminum version with DIN 71752 and DIN 71752 SIMILAR
Aluminum version with DIN 71752 and DIN 71752 Thread SIMILAR ISO 8140 CETOP for pneumatic cylinders
Attack Fork