Chiavette Unificate S.p.A.
Serie CFP
DIN ISO 12240-4 Series K Female thread Coupling: steel/PTFE
Manufacturer | Chiavette Unificate S.p.A. |
---|---|
Part Number | CFP5 M5 |
CAD modely
Sdílet
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky Google.
Výběr produktu
Part Number
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele

Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
-
Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate S.p.A.
Via G. Brodolini, 6-8-10
40069 BOLOGNA
Zola Predosa
www.chiavette.com
tescubal@chiavette.it