
Di CEPEX
UP. 54. SF - Visori per liquidi, Incollagio femmina, Serie metrica
Costruttore | CEPEX |
---|---|
Norme | EN 1452-3 |
Descrizione | Visori per liquidi, Incollagio femmina, Serie metrica, UP.54.SF - D: 50, Code: 02387 |
Riferimento | 05 54 050 |
Riferimento1 | 02387 |
Materiale | PMMA |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Lunghezza | 130 mm |
Outer diameter | 80 mm |
Nominal flow | 40 mm |
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Prodotto da selezionare
Documentazione
Contatta il fornitore

CEPEX
Fluid handling experts
-
CEPEX
CEPEX
Lluís Companys, 51-53
08400 Granollers (Barcelona)
www.cepex.com
cepex@cepex.com
