PP. 52. IRR - Bobina
Fabricante | CEPEX |
---|---|
Designación | Bobina, PP.52.IRR - G x G1: ½" x ½", Code: 09660 |
Referencia | 11 52 620 |
Referencia1 | 09660 |
Material | PP |
Rosca interna | ½" |
---|---|
Rosca interna1 | ½" |
Longitud | 145 mm |
Caudal nominal | 14 mm |
Presión nominal | 6 bar |
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.
Este sitio web está protegido por reCAPTCHA, y se aplica la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.
Selección de producto
Documentación
Contacte con el proveedor

CEPEX
Especialistas en conducción de fluidos
-
CEPEX
CEPEX
Lluís Companys, 51-53
08400 Granollers (Barcelona)
España
www.cepex.com
cepex@cepex.com
