CEPEX
Por CEPEX

UP. 54. SF - Visores de líquidos, Colar fêmea, Série métrica

Fabricante CEPEX
Norma EN 1452-3
Descrição Visores de líquidos, Colar fêmea, Série métrica, UP.54.SF - D: 50, Code: 02387
Referência 05 54 050
Referência1 02387
Material PMMA
Diameter 50 mm
Comprimento 130 mm
Outer diameter 80 mm
Nominal flow 40 mm
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Entre em contato com o fornecedor

CEPEX

CEPEX

Fluid handling experts

Google Map