CLS

WEBBING COUPLING LINK

Manufacturer Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Description WEBBING COUPLING LINK
Item Number CLS 08
Chain 7-8
inch 9/32-5/16
A (mm) 40
B (mm) 58
C (mm) 24
D (mm) 20
E (mm) 24
F (mm) 14
G (mm) 17
H (mm) 9
I (mm) 10
Weight (Kg) 0.28
W.L.L. (Kg) 2000
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Tedarikçi ile iletişim kurun

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

The Company's line of business includes manufacturing steel attachments, slings, and lifting accessories.

Google Map