CLS

WEBBING COUPLING LINK

Manufacturer Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Description WEBBING COUPLING LINK
Item Number CLS 08
Chain 7-8
inch 9/32-5/16
A (mm) 40
B (mm) 58
C (mm) 24
D (mm) 20
E (mm) 24
F (mm) 14
G (mm) 17
H (mm) 9
I (mm) 10
Weight (Kg) 0.28
W.L.L. (Kg) 2000
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

The Company's line of business includes manufacturing steel attachments, slings, and lifting accessories.

Google Map