CLS
WEBBING COUPLING LINK
Manufacturer | Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a. |
---|---|
Description | WEBBING COUPLING LINK |
Item Number | CLS 08 |
Chain | 7-8 |
inch | 9/32-5/16 |
A (mm) | 40 |
B (mm) | 58 |
C (mm) | 24 |
D (mm) | 20 |
---|---|
E (mm) | 24 |
F (mm) | 14 |
G (mm) | 17 |
H (mm) | 9 |
I (mm) | 10 |
Weight (Kg) | 0.28 |
W.L.L. (Kg) | 2000 |
CAD-modeller
Sørg for at denne programvaren har blitt installert.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernregler og vilkår gjelder.
Produktutvalg
Ta kontakt med leverandøren

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
The Company's line of business includes manufacturing steel attachments, slings, and lifting accessories.
-
Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Via Alzate, 31
22032 Albese con Cassano
Italia
www.carcano.it
stamperia@carcano.it