CLS

SAGOLA PER NASTRI

Costruttore Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Descrizione SAGOLA PER NASTRI
Codice CLS 08
Catena 7-8
inch 9/32-5/16
A (mm) 40
B (mm) 58
C (mm) 24
D (mm) 20
E (mm) 24
F (mm) 14
G (mm) 17
H (mm) 9
I (mm) 10
Peso (Kg) 0.28
W.L.L. (Kg) 2000
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Azienda che opera nel settore dello stampaggio a caldo e a freddo del ferro e acciaio, inserita nell'albo dei fornitori ufficiali ENEL, TELECOM, e FFSS.

Google Map