CLS
MAILLE D'ACCOUPLEMENT POUR SANGLE
Fabricant | Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a. |
---|---|
description | MAILLE D'ACCOUPLEMENT POUR SANGLE |
References | CLS 08 |
Chaïne | 7-8 |
inch | 9/32-5/16 |
A (mm) | 40 |
B (mm) | 58 |
C (mm) | 24 |
D (mm) | 20 |
---|---|
E (mm) | 24 |
F (mm) | 14 |
G (mm) | 17 |
H (mm) | 9 |
I (mm) | 10 |
Poids (Kg) | 0.28 |
W.L.L. (Kg) | 2000 |
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et
la politique de confidentialité et
les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Sélection de produit
Contactez le fournisseur

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
The Company's line of business includes manufacturing steel attachments, slings, and lifting accessories.
-
Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Via Alzate, 31
22032 Albese con Cassano
Italie
www.carcano.it
stamperia@carcano.it