CLS

RUNDSCHLINGEN-KUPPLUNG FÜR BÄNDER

Hersteller Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Beschreibung RUNDSCHLINGEN-KUPPLUNG FÜR BÄNDER
Code CLS 08
Kette 7-8
inch 9/32-5/16
A (mm) 40
B (mm) 58
C (mm) 24
D (mm) 20
E (mm) 24
F (mm) 14
G (mm) 17
H (mm) 9
I (mm) 10
Gewicht (Kg) 0.28
W.L.L. (Kg) 2000
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

The Company's line of business includes manufacturing steel attachments, slings, and lifting accessories.

Google Map