A
B
C
D
E
ept GmbH

ept entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Steckverbinder für hochwertige Anwendungen. Vor über 45 Jahren im Allgäu gegründet, beschäftigt ept heute weltweit über 1200 Mitarbeiter an sechs Standorten und ist kompetenter und leistungsstarker Partner bei der Entwicklung und Produktion von standardisierten und kundenspezifischen Steckverbinderlösungen. Neben hochwertigen Katalogprodukten bietet ept seinen Kunden auch eine kompetente Anwendungsberatung, eine schnelle und unkomplizierte Realisation von Projekten oder ganz spezifischen Anforderungen. Alles aus einer Hand garantiert bei ept neben gleichbleibender zuverlässiger Qualität auch eine hohe Beratungskompetenz in allen Fertigungsbereichen. Im leistungsfähigen Werkzeugbau werden Stanz- und Spritzwerkzeuge sowie Bestückungsautomaten konstruiert und gebaut. In modernen Fertigungsabteilungen – Stanzerei, Spritzguss, Galvanik und Bestückung – werden alle Einzelteile gefertigt und zu kompletten Steckverbindersystemen zusammengefügt. In der modernen Steckverbindertechnologie ist die Einpresstechnik nach wie vor wegweisend. Hier bietet Ihnen ept mit der eigenen, am Markt bewährten Tcom press® Einpresszone Lösungen, gerade auch für hohe Ansprüche an robuste Leiterplattenverbindungen. Sie lässt sich an unterschiedlichste Gegebenheiten anpassen und verarbeiten. Für die Übertragung hoher Datenraten in HighSpeed-Anwendungen bietet ept wiederum zuverlässige SMT-Steckverbinder in kleinem Rastermaß an. Diese sparen Platz beim Leiterplattendesign und gewährleisten schnelle Datenübertragungen bei hervorragender Signalintegrität. ept Steckverbinder werden international in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt wie Datenverarbeitung und -kommunikation, Regel- und Messtechnik, Medizintechnik, Automobilbau und Transportwesen, Militärtechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Die Firma ept ist ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen und dies bereits in der zweiten Generation. Mit einem globalen Netzwerk an Produktionsstätten, Niederlassungen und Vertriebspartnern finden Sie Ihren Ansprechpartner stets vor Ort.
F
G
H
HANDA

Handa Machinery is a professional manufacturer and exporter of hydraulic cylinders and power units. Handa currently covers 13,000 square meters with modern workshops and cutting edge equipment. The 6S and E R P management systems are rigidly implemented throughout the company. Handa is I S O 9 0 0 1 and C E certified. Handa cylinders have been widely used in machinery industry, agricultural equipment, trailers, excavators and other fields. We can supply all models of tie rod, welded, single & double acting cylinders. We can also customize hydraulic cylinders to meet customers' requirements on mounting styles, pressure ratings, sizes and configurations. At Handa, standardization is tirelessly implemented throughout the entire process. At Sales Department, all customers’ profiles & requirements are documented through E R P system, to help track all aspects of each order. At R & D Department and Engineering Department, P L M system is implemented to process drawings and technical data. At Sourcing Department, stable raw material suppliers are regularly evaluated, to keep the cost down. In the Production Department, Lean Production Management and M E S system are adapted. The Q C Department are equipped with precision instrument & machinery, standard process management, 100 % testing capacity & trace -ability. One of our core values is to partner with customers and provide world- class customer services. With “Easy to do business with” attitude, Handa is your trusted, supportive, and most reliable partner.
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V