Siemens 6GK5005-0BA00-1AB2 Industrial Ethernet Switch   100 MBit/s

SIEMENS SWITCH SCALANCE XB005

Siemens 6GK5005-0BA00-1AB2 Industrial Ethernet Switch 100 MBit/s

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6GK5005-0BA00-1AB2 Industrial Ethernet Switch 100 MBit/s
Herstellerteilenummer 6GK50050BA001AB2
Händlernummer 197880
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Industrial Ethernet Switch
Schutzart IP20
Produktabmessung, Höhe 100 mm
Produktabmessung, Breite 45 mm
Produktabmessung, Tiefe 87 mm
Herstellerfarbe Grau
Gewicht 165 g
BASIC_FUNCIONALITY Unmanaged Switch
LAN_TRANSFER_RATE 10 MBit/s;100 MBit/s
SOURCE_VOLTAGE 24 V/DC
ETHERNET 5
TEMP_ENVIRONMENTAL_MAX +60 °C
TEMP_ENVIRONMENTAL_MIN -10 °C
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 6GK50050BA001AB2 6GK5005-0BA00-1AB2 Industrial Ethernet Switch 100 MBit/s

SCALANCE XB005, unmanaged Switch, 5x RJ45

Platzsparender Einbau durch kleine, kompakte Bauform
Schnelle Inbetriebnahme ohne Konfiguration
Einfache Vor-Ort-Diagnose über LEDs

SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s- zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen- LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen- Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für den kostengünstigen Aufbau kleiner IE-Netzwerke.Kostengünstige Einstiegslösung und platzsparender Schaltschrankeinbau durch kleine, kompakte Bauform, einsetzbar in industrieller Umgebung. Schnelle Inbetriebnahme ohne Konfiguration sowie einfache Vor-Ort-Diagnose über LEDs. Unkomplizierter Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen durch integrierte Autocrossover-Funktion. Möglichkeit der einfachen Netzerweiterung und kostengünstige Anbindung besonders weit entfernter Teilnehmer.Unmanaged Kompakt Switch, AC/DC 24 V, 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, ein FC FO SC Plug, ein MM FO SC Plug und ein Konfektionierkoffer für FC FO Stecker zur Montage vor Ort, RJ45 Steckverbinder und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 5 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 165 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Herstellerfarbe: Grau · Porttyp: 10/100 Mbit/s RJ45 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 87 mm · Schutzart: IP20 · Strom....

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map