ET 200SP, F-RQ 1X24VDC/24..230VAC/5A ST

Siemens 6ES7136-6RA00-0BF0 6ES71366RA000BF0 SPS-Elektronikmodul

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6ES7136-6RA00-0BF0 6ES71366RA000BF0 SPS-Elektronikmodul
Herstellerteilenummer 6ES71366RA000BF0
Händlernummer 1721486
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art SPS-Elektronikmodul
Produktabmessung, Höhe 73 mm
Montageart (Details) Frontmontage||Rack-Montage||Schienen-Montage
GLOBAL_ProductSpecifications Art der Isolationsprüfung: DC 2 545 V/2 s (Routine Test)
OUTPUTS_MAX 1
SERIES_SPS ET 200
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 6ES7136-6RA00-0BF0 6ES71366RA000BF0 SPS-Elektronikmodul

SIMATIC ET 200SP F-RQ 24 ... 48VDC/24 ... 230VAC/5A ST

SIMATIC DP, Elektronikmodul f. ET200SP, F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST, 20mm Baubr., 1 Relais-Ausgang (2S) SUMMENAUSGANGSSTROM 5A, Lastspannung DC 24V und AC 24.. 230V, einsetzbar bis PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) wenn die Ansteuerung durch F-DQ (z.B. 6ES7136-6DB00-0CA0) erfolgt SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales IO-System für vielfältige Einsatzbereiche. Es ist feingranular skalierbar und für den Einbau in einem kompakten Schaltschrank konzipiert. ET 200SP unterstützt eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen und sorgt durch ihre hohe Geschwindigkeit und Datenrate für eine deutlich stärkere Performance als herkömmliche Systeme. Sie bietet auch die Möglichkeit zum direkten Anschluss eines 2-, 3- und 4-Leiter-Sensors oder -Aktors. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen über 30 digitale oder analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung, auch in fehlersicherer Ausführung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 1 · Montageart (Details): Frontmontage||Rack-Montage||Schienen-Montage · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Serie (SPS): ET 200 · Weitere technische Daten: Art der Isolationsprüfung: DC 2 545 V/2 s (Routine Test)

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map