Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-ph

Siemens 6EP1332-4BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 3 A Inhalt 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6EP1332-4BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 3 A Inhalt 1 St.
Herstellerteilenummer 6EP13324BA00
Händlernummer 1701650
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Schutzart IP20
Produktabmessung, Höhe 147 mm
Anschluss (Bauelemente) Schrauben;Federzuganschluss
Produktabmessung, Breite 50 mm
Temperatur (max.) +60 °C
Gewicht 450 g
Temperatur (min.) 0 °C
Produktabmessung, Länge 129 mm
GLOBAL_ProductSpecifications Befestigungsart: auf S7-1500-Schiene montierbar
NO_OF_PHASES 1
INPUT_VOLTAGE_MAX 264 V/AC
INPUT_VOLTAGE_MIN 85 V/AC
OUTPUT_CURRENT_MAX 0,125
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 6EP1332-4BA00 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 3 A Inhalt 1 St.

Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/3 A

SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1507 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst. Sie versorgt die S7-1500-Systemkomponenten wie CPU, Systemstromversorgung (PS), Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls die Sensorik und Aktorik mit DC 24 V. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben,Federzuganschluss · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 450 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: auf S7-1500-Schiene montierbar

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map