HMI TP1500 Comfort Panel, Touchbedienung

Siemens 6AV2124-0QC13-0AX0 6AV21240QC130AX0 SPS-Display

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6AV2124-0QC13-0AX0 6AV21240QC130AX0 SPS-Display
Herstellerteilenummer 6AV21240QC130AX0
Händlernummer 1759311
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art SPS-Display
Produktabmessung, Breite 415 mm
GLOBAL_ProductSpecifications Anzahl der Slots / für SD Cards: 2 Anzahl der Schnittstellen / gemäß USB: 2 Breite des Displays: 331,2 mm Ausführung des Displays: 15" TFT, gebondet, Daylight readable
SERIES_SPS Siemens-HMI
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 6AV2124-0QC13-0AX0 6AV21240QC130AX0 SPS-Display

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor, Comfort Panel, Touchbedienung, 15 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0 (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1, HSP Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Die Outdoor Panels sind speziell für Anwendungen im Außenbereich konzipiert und für zahlreiche Branchen zertifiziert.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 415 mm · Serie (SPS): Siemens-HMI · Stromaufnahme: 1300 mA · Weitere technische Daten: Anzahl der Slots / für SD Cards: 2
Anzahl der Schnittstellen / gemäß USB: 2
Breite des Displays: 331.2 mm
Ausführung des Displays: 15" TFT, gebondet, Daylight readable

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map