Leitungsschutzschalter, 230/400 V, Icn:

Siemens 5SY41205 5SY4120-5 Leitungsschutzschalter 20 A 230 V - 400 V

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 5SY41205 5SY4120-5 Leitungsschutzschalter 20 A 230 V, 400 V
Herstellerteilenummer 5SY41205
Händlernummer 1753920
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Leitungsschutzschalter
Produktabmessung, Höhe 90 mm
Produktabmessung, Breite 18 mm
Produktabmessung, Tiefe 76 mm
Nennspannung 230 V;400 V
Herstellerfarbe Grau
Passend für (Details) SENTRON
Polzahl (num) 1
Nennstrom 20 A
BREAKING_CAPACITY 5 kA
SOURCE_VOLTAGE 440 V
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

HerstellerteilenummerHändlernummerBezeichnungProdukt-ArtProduktabmessung, HöheProduktabmessung, BreiteProduktabmessung, TiefeNennspannungHerstellerfarbePassend für (Details)Polzahl (num)NennstromBREAKING_CAPACITYSOURCE_VOLTAGE
5SY412051753920Siemens 5SY41205 5SY4120-5 Leitungsschutzschalter 20 A 230 V, 400 VLeitungsschutzschalter90 mm18 mm76 mm230 V;400 VGrauSENTRON120 A5 kA440 V

Product Description

Siemens 5SY41205 5SY4120-5 Leitungsschutzschalter 20 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 20A, T=70mm

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 20A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.
Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung.
Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.
Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 5 kA · Betriebsspannung (Details): 440 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 20 A · Passend für (Details): SENTRON · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Weitere technische Daten: IP20, mit angeschlossenen Leitern

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map