Frontdrehantrieb Standard mit Türverrieg

Siemens 3VA9467-0EK21 Leistungsschalterzubehör 1 St. (B x H x T) 138 x 94 x 108 mm

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 3VA9467-0EK21 Leistungsschalterzubehör 1 St. (B x H x T) 138 x 94 x 108 mm
Herstellerteilenummer 3VA94670EK21
Händlernummer 1724036
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Leistungsschalterzubehör
Produktabmessung, Höhe 94 mm
Produktabmessung, Breite 138 mm
Produktabmessung, Tiefe 108 mm
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 3VA9467-0EK21 Leistungsschalterzubehör 1 St. (B x H x T) 138 x 94 x 108 mm

Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 108 mm

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map