Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Sch

Siemens 3VA2110-7MN32-0AA0 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 40 - 100 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H x T) 105 x 181 x 86 mm

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 3VA2110-7MN32-0AA0 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 40 - 100 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H x T) 105 x 181 x 86 mm
Herstellerteilenummer 3VA21107MN320AA0
Händlernummer 1725102
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Leistungsschalter
Schutzart IP40
Montageart (Relais) Festeinbau
Produktabmessung, Höhe 181 mm
Anschluss (Bauelemente) Schrauben
Produktabmessung, Breite 105 mm
Produktabmessung, Tiefe 86 mm
Temperatur (max.) +70 °C
Schaltspannung (max.) 690 V/AC
Temperatur (min.) -25 °C
MAXIMUM_CURRENTCAPACITY_CLASS C
MODEL_OVERCURRENT_RELEASE ETU350M
PINS 3polig
SETTING_RANGE_CURRENT_MAX 100 A
SETTING_RANGE_CURRENT_MIN 40 A
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

HerstellerteilenummerHändlernummerBezeichnungProdukt-ArtSchutzartMontageart (Relais)Produktabmessung, HöheAnschluss (Bauelemente)Produktabmessung, BreiteProduktabmessung, TiefeTemperatur (max.)Schaltspannung (max.)Temperatur (min.)MAXIMUM_CURRENTCAPACITY_CLASSMODEL_OVERCURRENT_RELEASEPINSSETTING_RANGE_CURRENT_MAXSETTING_RANGE_CURRENT_MIN
3VA21107MN320AA01725102Siemens 3VA2110-7MN32-0AA0 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 40 - 100 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H x T) 105 x 181 x 86 mmLeistungsschalterIP40Festeinbau181 mmSchrauben105 mm86 mm+70 °C690 V/AC-25 °CCETU350M3polig100 A40 A

Product Description

Siemens 3VA2110-7MN32-0AA0 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 40 - 100 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H x T) 105 x 181 x 86 mm

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 5. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsstrom 25 A.630 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 8. Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 9. Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 10. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung Überstromauslöser: ETU350M · Einstellbereich Strom (max.): 100 A ....

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map