8POL STIFTGEHÄUSE SCHWARZ UL94 V-1

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280631 1 St.

Hersteller TE Connectivity
Bezeichnung TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280631 1 St.
Herstellerteilenummer 280631
Händlernummer 1078854
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Stiftgehäuse-Kabel
Isolationsmaterial (Details) Thermoplastik UL94V-1
Polzahl je Reihe 8
Gehäuse-Material Thermoplastik UL94V-1
Produktabmessung, Höhe 22.6 mm
Anschluss (Bauelemente) Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite verzinnt
Produktabmessung, Breite 23.8 mm
Anzahl Reihen 1
Herstellerfarbe Schwarz
Polzahl Gesamt 8
Steckverbinder-Bauform Stecker, gerade
Industrieware Nein
Produktabmessung, Länge 5 mm
Nennstrom 0.125
PIN-FORM Quadratisch
PLUG-CONNECTOR-SYSTEM wire-to-board
SERIES_PLUG-CONNECTOR AMPMODU MOD II
BASIC-GRID 2.54 mm
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280631 1 St.

MOD II Stiftgehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-1 · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map