
ATLANTA
E- worm gear unit a=80 with key connection without motor flange
Manufacturer | Atlanta |
---|---|
Description | E- worm gear unit a=80 with key connection without motor flange |
Part number | 5905005 |
CAD-modeller
Del
Kontroller, at denne software er installeret.
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår er gældende.
Valg af produkter
Part Number
Description
worm gear unit
connection
key connection
centere distance a0 (mm)
80
ratio
4.75
Weight (kg)
22
Jred 10-4 (kg m2)
9.618
Kontakt leverandøren

ATLANTA
Manufacturer of power transmission components
-
ATLANTA Antriebssysteme GmbH
ATLANTA Antriebssysteme GmbH
Postfach 1161
74301 Bietigheim-Bissingen
www.atlantagmbh.de
info@atlantagmbh.de
