A5-59 : FRETTE EXTERIEURE - type économique
2

A5-59 : FRETTE EXTERIEURE - type économique

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-59 : FRETTE EXTERIEURE - type économique - A5-59-130
Référence A5-59-130
Επιλογή προϊόντων
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Ts (N.m) T (kN.m) F (kN)
1 A5-59-24 24 19/20/21 M 5 50 0,017 23 19 14 5 180/210/250 26/27
2 A5-59-30 30 24/25/26 M 5 60 0,017 25 21 16 6 310/340/380 26/27/28
3 A5-59-36 36 28/30/31 M 6 72 0,017 27 23 18 12 460/590/630 50/54/58
4 A5-59-44 44 32/35/36 M 6 80 0,032 29 25 20 12 630/780/860 65/74/77
5 A5-59-50 50 38/40/42 M 6 90 0,032 31 27 22 12 940/1100/1300 79/85/90
6 A5-59-55 55 42/45/48 M 6 100 0,032 34 30 23 12 1200/1500/1900 80/90/100
7 A5-59-62 62 48/50/52 M 6 110 0,032 34 30 23 12 1800/2200/2400 100/110/120
8 A5-59-68 68 50/55/60 M 6 115 0,038 34 30 23 12 2000/2500/3100 100/110/120
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 9 A5-59-75 75 55/60/65 M 8 138 0,048 38 32 25 30 2500/3200/3900 120/140/150
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 10 A5-59-80 80 60/65/70 M 8 145 0,048 38 32 25 30 3200/3900/4600 120/140/160
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 11 A5-59-90 90 65/70/75 M 8 155 0,048 45 39 30 30 4700/6000/7200 170/190/210
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 12 A5-59-100 100 70/75/80 M 8 170 0,048 49,5 44 34 30 6900/7500/9000 180/220/240
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 13 A5-59-110 110 78/80/85 M10 185 0,048 57 50 39 59 7200/9000/11000 230/250/260
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 14 A5-59-115 115 80/85/90 M10 188 0,048 57 50 39 59 8500/10000/12000 210/240/270
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 15 A5-59-125 125 85/90/95 M10 215 0,056 61 52 42 59 11000/13000/15000 300/320/350
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 16 A5-59-130 130 90/95/100 M10 215 0,056 59 52 42 59 13700/15800/18200 300/330/360
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CAD 17 A5-59-140 140 95/100/105 M12 230 0,056 68 60 46 100 15000/17000/20000 360/400/420
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Ts (N.m)
T (kN.m)
F (kN)
Περιγραφή προϊόντος

MATIERE

  • Acier.

UTILISATION

  • Pour liaison arbre sur moyeu creux.
  • Modele economique.
  • Tolerances : . d1 < 30 : arbre j6, alesage H6. . 30 < d1 < 68 : arbre h6, alesage H6.
  • Etat de surface de l'arbre : Rt . 16 µm.

Ts : couple de serrage des vis. T : couple transmissible. F : force axiale resistante. Attention : arbre et alesage du moyeu doivent etre parfaitement degraisses.

Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly