mecalectro

Industrial solenoid series 8.10, 8.13 and 8.19

Manufacturer MECALECTRO
Description Industrial solenoid series 10, nominal stroke: 10 mm, protection rating: IP40
Part number 8.10.BA.83
Mass 200 g
Επιλογή προϊόντων
Selector Part number Nominal stroke (mm) Standard voltage Type Incorporating return spring Plunger retainer Total weight (g) Protection rating
1 8.10.BA.83 10 24 Vcc Push Pull Yes No 200 IP40
2 8.13.AB.83 14 24 Vcc Push Pull Yes No 300 IP40
3 8.19.AB.83 16 24 Vcc Push Pull Yes No 600 IP40
Part number
Nominal stroke (mm)
Standard voltage
Type
Incorporating return spring
Plunger retainer
Total weight (g)
Protection rating
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
mecalectro Manufacturer of solenoids
MECALECTRO
Οι χρήστες που μεταφόρτωσαν αυτό το προϊόν, μεταφόρτωσαν επίσης
Σελίδα