LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESBI DN 5 - Couplings with hose barb

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESBI DN 5, Coupling Hose i.D. 6, Brass MS 58 nickel-plated, single shut-off
Article No ESBI 6 T
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 5
Operation One-hand
Type of valve Single shut-off
Flow Capacity 950 l/min
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 5
μοντέλα CAD
Κοινοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map