[SEPARABLE] Roller Follower RNAST..

Without an inner ring (Ød: 7mm ~ 60mm)

 
Manufacturer JNS
Description [Separable] Roller Follower without an inner ring
Part Number RNAST5
Material CARBON STEEL
Outer Diameter D (mm) 16
Outer Ring Cylinderical
Outer Ring Width C (mm) 7.8
Roller Guide Cage
Shaft Diameter d (mm) 7
Seal Structure Shield Type
Type Separable
μοντέλα CAD
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Περιγραφή προϊόντος

R: crowned outer ring

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

JNS

JNS

Manufacturer of Needle Roller Bearings

Google Map