1
Flaig TE

FX-R Permanent Lasthebemagnete speziell für Rundmaterial geeignet

Hersteller Flaig TE
Bezeichnung FXR-225
Referenz 1101 0221
Επιλογή προϊόντων
Selector Referenz Bezeichnung Max. empf. Tragfähigkeit flach Max. empf. Tragfähigkeit rund Max. Tragfähigkeit ab [mm] L [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] R [mm] X/Y [mm] Gewicht [Kg]
1 1101 0101 FXR-100 100 kg Ø25-150mm 100kg 8 161 70 68 132 136 30/42 4
2 1101 0221 FXR-225 225 kg Ø50-205mm 225kg 10 205 98 90 170 190 42/53 9,5
3 1101 0451 FXR-450 450 kg Ø50-270mm 450kg 20 288 126 112 207 228 51/62 22
4 1101 0751 FXR-750 750 kg Ø70-370mm 750kg 20 361 170 142 262 261 60/76 49
5 1101 1201 FXR-1200 1200 kg Ø120-560mm 1200kg 40 472 248 190 334 409 68/89 127
6 1101 1801 FXR-1800 1800 kg Ø120-560mm 1800kg 40 648 248 190 334 534 68/89 182
Referenz
Bezeichnung
Max. empf. Tragfähigkeit flach
Max. empf. Tragfähigkeit rund
Max. Tragfähigkeit ab [mm]
L [mm]
B [mm]
H [mm]
H1 [mm]
R [mm]
X/Y [mm]
Gewicht [Kg]
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
Flaig TE Magnetic Systems
Flaig TE Magnetsysteme
Οι χρήστες που μεταφόρτωσαν αυτό το προϊόν, μεταφόρτωσαν επίσης
Σελίδα