1
Flaig TE

FX Universal Permanent Lasthebemagnet

Hersteller Flaig TE
Bezeichnung FX-1000
Referenz 1101 1000
Επιλογή προϊόντων
Selector Referenz Bezeichnung Max. empf. Tragfähigkeit flach Max. empf. Tragfähigkeit rund Max. Tragfähigkeit ab [mm] L [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] R [mm] X/Y [mm] Gewicht [Kg]
1 1101 0150 FX-150 150 kg Ø50-200mm 75kg 8 161 64 60 124 136 30/42 3,6
2 1101 0300 FX-300 300 kg Ø50-300mm 150kg 15 205 87 78 158 190 42/53 8,4
3 1101 0600 FX-600 600 kg Ø80-400mm 300kg 20 288 112 94 189 228 51/62 19
4 1101 1000 FX-1000 1000 kg Ø100-450mm 500kg 25 361 152 120 240 261 60/76 42
5 1101 2000 FX-2000 2000 kg Ø120-600mm 1000kg 50 472 228 169 313 409 68/89 115
6 1101 3000 FX-3000 3000 kg Ø250-600mm 1500kg 50 648 228 169 313 534 68/89 166
Referenz
Bezeichnung
Max. empf. Tragfähigkeit flach
Max. empf. Tragfähigkeit rund
Max. Tragfähigkeit ab [mm]
L [mm]
B [mm]
H [mm]
H1 [mm]
R [mm]
X/Y [mm]
Gewicht [Kg]
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
Flaig TE Magnetic Systems
Flaig TE Magnetsysteme
Οι χρήστες που μεταφόρτωσαν αυτό το προϊόν, μεταφόρτωσαν επίσης
Σελίδα