1
FACOM

NM.LA 1" drive long-reach metric and inch 6-point impact sockets

Manufacturer FACOM
Description 1'' drive long-reach metric and inch 6-point impact sockets NM.22LA
Part number NM.22LA
Επιλογή προϊόντων
Selector Item code S(") Ø d1 (mm) Ø d2 (mm) T (mm) L (mm) GA BA Mass (g)
1 NM.22LA 22 mm 40 54 22 100 GA.43A BA.46A 1000
2 NM.23LA 23 mm 41 54 23 100 GA.43A BA.46A 1050
3 NM.24LA 24 mm 42 54 24 100 GA.43A BA.46A 1050
4 NM.26LA 26 mm 44.5 54 26 100 GA.43A BA.46A 1080
5 NM.27LA 27 mm 46 54 27 100 GA.43A BA.46A 1120
6 NM.29LA 29 mm 48 54 29 100 GA.43A BA.46A 1200
7 NM.30LA 30 mm 50 54 30 100 GA.43A BA.46A 1200
8 NM.32LA 32 mm 52 54 32 100 GA.43A BA.46A 1250
9 NM.33LA 33 mm 53 54 33 100 GA.43A BA.46A 1320
10 NM.34LA 34 mm 55 54 34 100 GA.43A BA.46A 1320
11 NM.35LA 35 mm 56 54 35 100 GA.43A BA.46A 1340
12 NM.36LA 36 mm 57 54 36 100 GA.43A BA.46A 1500
15 NM.38LA 38 mm 60 54 38 100 GA.43A BA.46A 1500
16 NM.41LA 41 mm 63 54 38 100 GA.43A BA.46A 1650
17 NM.42LA 42 mm 65 54 38 100 GA.43A BA.46A 1650
18 NM.46LA 46 mm 70 54 38 100 GA.43A BA.46A 1560
19 NM.50LA 50 mm 75 54 38 100 GA.43A BA.46A 1870
20 NM.54LA 54 mm 80 54 40 100 GA.43A BA.46A 1780
21 NM.55LA 55 mm 81 54 40 100 GA.43A BA.46A 1930
22 NM.58LA 58 mm 85 54 40 105 GA.43A BA.46A 2120
23 NM.60LA 60 mm 87 54 42 120 GA.43A BA.46A 2180
27 NM.65LA 65 mm 93 54 42 125 GA.43A BA.46A 2250
28 NM.70LA 70 mm 100 54 42 125 GA.43A BA.46A 2230
Item code
S(")
Ø d1 (mm)
Ø d2 (mm)
T (mm)
L (mm)
GA
BA
Mass (g)
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
FACOM Fabricant d'outils et d'équipements pour les professionnels
FACOM