2
EMILE MAURIN

18-31 : MAILLON RAPIDE - INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-31 : MAILLON RAPIDE - INOX - 18-315-4
Ref 18-315-4
Επιλογή προϊόντων
Selector Ref d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l4 (chaîne) l4 (mm) l5 (mm) cmu (kg)
1 18-315-3 3,000 25,0 31,0 8,5 4,0 9,0 160
2 18-315-3,5 3,500 29,0 36,0 10,0 5,0 11,0 220
3 18-315-4 4,000 31,5 39,5 11,5 5,5 12,5 280
4 18-315-5 5,000 39,5 49,5 13,0 6,5 16,0 450
5 18-315-6 6,000 45,0 57,0 14,5 7,5 19,0 650
6 18-315-7 7,000 52,0 66,0 16,0 8,5 21,5 900
7 18-315-8 8,000 58,0 74,0 17,5 11,0 24,0 1100
8 18-315-9 9,000 62,0 80,0 19,0 11,0 26,0 1400
9 18-315-10 10,000 69,0 89,0 20,5 12,0 29,0 1800
10 18-315-12 12,000 80,5 105,0 23,5 15,0 33,0 2500
11 18-315-14 14,000 93,0 121,0 26,5 17,0 38,5 3500
12 18-315-16 16,000 108,0 140,0 29,5 19,0 45,0 4500
Ref
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l4 (chaîne)
l4 (mm)
l5 (mm)
cmu (kg)
Περιγραφή προϊόντος

MATIERE

  • Maillon en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk. 1.4404, AISI 316L).
  • Ecrou en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12,Werk. 1.4404, AISI 316L).
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN