2
EMILE MAURIN

18-31 : MAILLON RAPIDE- ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 18-31 : MAILLON RAPIDE- ACIER - 18-311-18
Ref 18-311-18
Επιλογή προϊόντων
Selector Ref d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l4 (chaîne) l4 (mm) l5 (mm) cmu (kg)
1 18-311-3 3,000 25,0 31,0 8,5 4,0 9,0 50
2 18-311-3,5 3,500 29,0 36,0 10,0 5,0 11,0 100
3 18-311-4 4,000 31,5 39,5 11,5 5,5 12,5 180
4 18-311-5 5,000 39,5 49,5 13,0 6,5 16,0 280
5 18-311-6 6,000 45,0 57,0 14,5 7,5 19,0 400
6 18-311-7 7,000 52,0 66,0 16,0 8,5 21,5 550
7 18-311-8 8,000 58,0 74,0 17,5 11,0 24,0 700
8 18-311-9 9,000 62,0 80,0 19,0 11,0 26,0 900
9 18-311-10 10,000 69,0 89,0 20,5 12,0 29,0 1100
10 18-311-12 12,000 80,5 105,0 23,5 15,0 33,0 1500
11 18-311-14 14,000 93,0 121,0 26,5 17,0 38,5 2200
12 18-311-16 16,000 108,0 140,0 29,5 19,0 45,0 2900
13 18-311-18 18,000 121,0 157,0 32,5 23,0 52,0 3500
14 18-311-20 20,000 137,5 177,5 35,5 26,0 60,0 4000
Ref
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l4 (chaîne)
l4 (mm)
l5 (mm)
cmu (kg)
Περιγραφή προϊόντος

MATIERE

  • Maillon en acier zingué blanc FM-8.
  • Ecrou en acier zingué blanc A-42-FM.
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN