Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE1

BG30Z-11/DSE09LA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE1
Part number BG30Z-11/DSE09LA4_1,5_7,8_182,9
Power [kW] 1,5
Speed [rpm] 7,8
Torque [Nm] 300
Service factor [--] 1
Ratio [:1] 182,9
Weight [ca. kg] 35
Radial Force [N] 6000
Radial Force (Reinforced) [N] 0
μοντέλα CAD
Κοινοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map