WÜRTH ELEKTRONIK
Von WÜRTH ELEKTRONIK

Cable assemblies - SMA R/A Plug to SMA Blkd Jack - Cable RG-142/U

Fabricant WÜRTH ELEKTRONIK
Désignation SMA R/A Plug to SMA Blkd Jack - Cable RG-142/U
Référence 65503603230502
Polarité standards 152,4;304,8
Note de qualité 500 Mating cycles
Type de cable Cable RG-142/U
Temperature de fonctionnement -55 °C up to +165 °C
Conformité RoHS
Embalage Bag
Type 1 SMA
Orientation 1 Right Angle
Genre 1 Plug
Type 2 SMA
Orientation 2 Bulkhead
Genre 2 Jack
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Référence Schéma côté Désignation Matériaux de l'isolant Couleur de l'isolant Matériau du contact Revêtement du contact Matériau du contact 2 Revêtement du contact 2 Matériau de la vis/écroux Revêtement de la vis/écroux Polarité standards Note de qualité Type de cable Temperature de fonctionnement Working Voltage (VAC) Withstanding Voltage (KVAC/min) Résistance de l'isolant Impédance Gamme de fréquences Conformité Couple Embalage Type 1 Orientation 1 Genre 1 Type 2 Orientation 2 Genre 2 Longueur de bobine
1 1 65503603215302 Datasheet SMA R/A Plug to SMA Blkd Jack - Cable RG-142/U PTFE White Brass Gold 0,76µm over Ni Brass Gold 0,076µm over Ni Brass Gold 0,076µm over Ni 152,4;304,8 500 Mating cycles Cable RG-142/U -55 °C up to +165 °C 335 1 >5000 (MΩ) 50 DC~6 GHz RoHS 0.57 Nm Bag SMA Right Angle Plug SMA Bulkhead Jack 152,4 (mm)
2 2 65503603230502 Datasheet SMA R/A Plug to SMA Blkd Jack - Cable RG-142/U PTFE White Brass Gold 0,76µm over Ni Brass Gold 0,076µm over Ni Brass Gold 0,076µm over Ni 152,4;304,8 500 Mating cycles Cable RG-142/U -55 °C up to +165 °C 335 1 >5000 (MΩ) 50 DC~6 GHz RoHS 0.57 Nm Bag SMA Right Angle Plug SMA Bulkhead Jack 304,8 (mm)

Kontaktdaten

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Google Map