WÜRTH ELEKTRONIK
Von WÜRTH ELEKTRONIK

I/O Connectors - HDMI Connectors - HDMI SMT Horizontal

Fabricant WÜRTH ELEKTRONIK
Désignation HDMI Connectors - HDMI SMT Horizontal
Référence 685119134923
Matériaux de l'isolant LCP
Couleur de l'isolant Black
Matériau du contact Copper Alloy
Revêtement du contact Selective Gold
Type de contact Stamped
Matériau du contact 2 Brass
Revêtement du contact 2 Nickel
Matériaux du cache Brass
Revêtement du cache Ni PLATED
Note de qualité 10 000 Mating cycles
Temperature de fonctionnement -25 °C up to +85 °C
Note de flammabilité de l'isolant UL94 V-0
Amperage UL (A) 0.5
Working Voltage UL (VAC) 40
Withstanding Voltage (KVAC/min) 0.3
Resistance du contact UL (mOHM) 30
Résistance de l'isolant >10 (MΩ)
UL E323964
Conformité RoHS / Lead free
Profile de soudure JEDEC lead free reflow soldering process
Embalage Tape and Reel
Type 1 Horizontal
Genre 1 Receptacle
Nombre de ports 1
Protocole HDMI
Taille Standard
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Référence Fiche technique Désignation Matériaux de l'isolant Couleur de l'isolant Matériau du contact Revêtement du contact Type de contact Matériau du contact 2 Revêtement du contact 2 Matériaux du cache Revêtement du cache Note de qualité Temperature de fonctionnement Note de flammabilité de l'isolant Amperage UL (A) Working Voltage UL (VAC) Withstanding Voltage (KVAC/min) Resistance du contact UL (mOHM) Résistance de l'isolant UL Conformité Profile de soudure Embalage Type 1 Genre 1
1 1 685119134923 Datasheet HDMI Connectors - HDMI SMT Horizontal LCP Black Copper Alloy Selective Gold Stamped Brass Nickel Brass Ni PLATED 10 000 Mating cycles -25 °C up to +85 °C UL94 V-0 0.5 40 0.3 30 >10 (MΩ) E323964 RoHS / Lead free JEDEC lead free reflow soldering process Tape and Reel Horizontal Receptacle

Dokumentation

Kontaktdaten

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Google Map