WÜRTH ELEKTRONIK
Von WÜRTH ELEKTRONIK


WÜRTH ELEKTRONIK - ELECTROMECHANICAL COMPONENTS - FSH - FuseHolders - Panel - Screw'n Lock

Hersteller WÜRTH ELEKTRONIK
Bezeichnung ConFUSE Sicherungshalter Stoßfest Screw'n Lock
Referenz 696315001002
Isolationsmaterial PA66
Isolationsfarbe Black
Kontaktmaterial Copper Alloy
Kontakbeschichtung Tin over Nickel
Schutzklasse I & II
Sicherungsgröße 5x20
Materialfeder INOX Steel
Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C
Brennbarkeitsklasse Isolation UL94-V0
Nennstrom cULus (A) 20
Nennstrom VDE (A) 10
Betriebsspannung cULus (VAC) 250
Betriebsspannung VDE (VAC) 250
Spannungsfestigkeit cULus(kVAC/Min) 1.5
Spannungsfestigkeit VDE (kVAC/Min) 3
Freigegebene Nennleistung (W) 2.5
Kontaktübergangwiderstand (mOHM) 5
cULus E157417
VDE 129305
Konformität Lead free / RoHS
Lötprofile Manual Soldering
Verpackung Box
Verschlusssystem Turn'n Lock
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung Isolationsmaterial Isolationsfarbe Kontaktmaterial Kontakbeschichtung Schutzklasse Sicherungsgröße Materialfeder Betriebstemperatur Brennbarkeitsklasse Isolation Nennstrom cULus (A) Nennstrom VDE (A) Betriebsspannung cULus (VAC) Betriebsspannung VDE (VAC) Spannungsfestigkeit cULus(kVAC/Min) Spannungsfestigkeit VDE (kVAC/Min) Freigegebene Nennleistung (W) Kontaktübergangwiderstand (mOHM) cULus VDE Konformität Lötprofile Verpackung
1 1 696315001002 ConFUSE Sicherungshalter Stoßfest Screw'n Lock PA66 Black Copper Alloy Tin over Nickel I & II 5x20 INOX Steel -30 °C up to +120 °C UL94-V0 20 10 250 250 1.5 3 2.5 5 E157417 129305 Lead free / RoHS Manual Soldering Box

Kontaktdaten

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Elektronische & Elektromechanische Bauelemente

Google Map