WEH Verbindungstechnik
Von WEH Verbindungstechnik

Servicenippel TNS10 H₂ zur Entleerung von H2-Tankbehältern

kein Self-Service, Geräuscharme Entleerung

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Servicenippel TNS10 H₂ zur Entleerung von H2-Tankbehältern, kein Self-Service, 1,6 MPa
Bestellnummer C1-151481
Nennweite DN 6 mm
Max. zulässiger Betriebsdruck PS 2 MPa
Nominaler Druck PN 1,6 MPa
Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl
Dichtungswerkstoff DW Wasserstoffbeständig
Betriebsmedienzuleitung B1 UN 11/16"-16 AG für die Abdichtung über O-Lok® Face Seal für Rohr Ø 10 (3/8")
Betriebsmedienzuleitung B2 Ø 13
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge müssen regelmäßig gewartet und überprüft werden. Hierzu ist es notwendig, dass alle Druck- bzw. Tankbehälter entleert werden. Der Servicenippel TNS10 H₂ wurde speziell für diesen Zweck entwickelt.

Er wird am Unterboden des Wasserstofffahrzeuges montiert und ermöglicht ein einfaches Entleeren des Tankbehälters.

Für den Servicenippel WEH® TNS10 H₂ steht auch der passende Serviceadapter WEH® TW110 H₂ zur Verfügung. Dieser wird einfach am Servicenippel angeschlossen und die Entleerung kann beginnen. Nach Beendigung der Entleerung wird der Serviceadapter wieder abgeschlossen.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map