WEH® Verschraubung mit Kreuzstück Set

Mit vier identischen Anschlüssen

 
Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Verschraubung mit Kreuzstück, Druck PS 2.500 bar, M16x1,5, TNW: 2,8 mm
Bestellnummer C1-188337
Technische Nennweite 2,8 mm
Max. zulässiger Betriebsdruck PS 2.500 bar
Temperaturbereich +5 °C bis +50 °C
Medium Luft / Wasser / Hydrauliköl (ausschließlich Öle gemäß Fluidgruppe 2 DGR)
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Die WEH® Ultra-Hochdruck Verschraubungen stellen die leckagefreie Verschraubung von Rohrkomponenten sicher.


Die Konus-/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) stellen ein einfaches und verlassliches Verschraubungssystem dar. Alle Fittings werden komplett mit den passenden Verschraubungen geliefert.


Die Hochdruckverschraubungen sind metallisch dichtend und können mehrfach wiederverschraubt werden.


Sie sind geeignet für Druckbereiche bis zu 10.000 bar / 150.000 psi. Einsatzbereit für unterschiedliche Medien der Fluidgruppe 2 (nach DGR 2014/68/EU) wie Luft, Wasser und Hydrauliköl. Passend für Rohrleitungen in den marktüblichen Größen 1/4”, 3/8” und 9/16”. Unsere Verschraubungen sind sowohl mit metrischen als auch mit zölligen Gewinden erhältlich.


Bei den Druckstufen 2.500 bar (35.000 psi) und 4.200 bar (60.000 psi) erfolgt die Verschraubung mit einem 58° Außenkonus am Rohrende in einen 60° Innenkonus am Fitting.


Für die Druckstufe 7.000 bar und 10.000 bar bieten wir spezielle hochdichte Verschraubungen mit 120° Innenkonus an, das Rohrende wird dann mit einem 116° Außenkonus versehen.


Für das Aufbringen und Nacharbeiten des Außenkonus auf die Rohrenden bzw. die Instandsetzung der Innenkonen, bietet WEH sämtliche notwendigen Werkzeuge an.


Einsatzgebiete und Anwendungen


Die WEH® Ultra-Hochdruck Verschraubungen sind grundsätzlich für die Anwendung in ausgelegt. Typische Anwendungen sind Hydrauliksysteme in Hydroforming- und Wasserstrahlanlagen, Hochdruckprüfständen, isostatischen Pressen für die Keramikherstellung sowie Hochdruckapplikationen in der Chemie und Lebensmittelverarbeitung.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map