WEH Verbindungstechnik
Von WEH Verbindungstechnik

Adapter TW800 zum Prüfen von Sicke, Bördel, Flansch, Stutzen oder Außengewinde, Griffhülsenbetätigung

Funktions- und Druckprüfungen im Niederdruckbereich bis max. 50 bar. Automatisierung möglich - Produktivität erhöhen & Kosten reduzieren - Sekundenschnell anschließen

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Adapter TW800 für Sicken AD 40,0 mm, Rohr AD 38,0 mm, max. 10 bar
Bestellnummer C1-35598-X1
Max. zulässiger Betriebsdruck PS Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich +5 °C bis +80 °C
Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl
Dichtungswerkstoff DW Frontdichtung in NBR
Betätigung Manuell über Griffhülse
Betriebsmedienzuleitung B1 G3/4" Innengewinde
Anschluss Kunde Rohr AD 38,0 mm
Anwendung Automatisierung möglich
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Der Schnelladapter WEH® TW800 ist ideal für Funktions- und Druckprüfungen im Niederdruckbereich bis max. 50 bar. Er stellt in Sekundenschnelle druckdichte Verbindungen an Bauteilen mit Sicke, Bördel, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde her. Ohne aufwändiges An- und Abschrauben – zusätzliche Abdichtmittel und Dichtbänder entfallen.

Einfach die Schiebehülse zurückziehen und den Adapter auf den Prüfling stecken. Dank der zeitsparenden Handhabung verkürzt der Schnellanschluss Prüfzeiten und vereinfacht Arbeitsabläufe. Die hohe Durchflussrate stellt zusätzlich eine verbesserte Produktivität auf dem Prüfstand sicher.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl wird der Adapter den hohen Anforderungen bei der industriellen Prüfung gerecht und ist auch für automatisierte Prüfvorgänge geeignet.

Schnelladapter zur Druck- und Funktionsprüfung im Niederdruckbereich von Bauteilen mit Sicke, Bördel, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde für folgende Standardgrößen:

  • Sicken für Schlauchverbindungen
  • Whitworth Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1 | G1/2" bis G3/4"
  • SAE J514 JIC 37° | UNF 7/16"-20 bis UNF 7/8"-14

In der Automobilindustrie wird der TW800 zum Prüfen von Kraftstoffleitungen, Heizkörpern, Kälte-Klima-Komponenten und andere Unterbaugruppen verwendet.
Auch in der Elektromobilität findet er seinen Einsatz beim Prüfen von E-Achsen, Kühlwasserleitungen von E-Maschinen und Elektromotoren.
Weitere Anwendungsbereiche sind Funktionsprüfungen an Kompressoren, Wärmetauschern, Messgeräten, Schläuchen, Rohren und Tanks. Außerdem ist er ideal für automatisierte Dichtheitsprüfungen während der Produktion geeignet.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map