WEH Verbindungstechnik
Von WEH Verbindungstechnik

Adapter TW59 zum Abfüllen von Gasflaschen mit Propan und Butan, Griffhülsenbetätigung

Sekundenschnelles Anschließen - Einhandbedienung / Links- und Rechtshänder - Integriertes Absperrventil

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Adapter TW59 zum Abfüllen von Gasflaschen mit Propan und Butan, Griffhülsenbetätigung, max. 30 bar, W21,8 x 1/14" links (DIN 477)
Bestellnummer C1-10291-X1
Max. zulässiger Betriebsdruck PS 30 bar
Temperaturbereich +5 °C bis +95 °C
Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl, Aluminium
Dichtungswerkstoff DW NBR
Betriebsmedienzuleitung B1 W21,8x1/14" AG LH
Steuerdruck 6 - 8 bar
Steuerdruckanschluss P1 M5
Steuerdruckanschluss P2 M5
Betätigung Manuelle Betätigung über Schiebehülse (pneumatisch unterstützt)
Anschluss Kunde W21,8x1/14" AG LH
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Der WEH® Fülladapter TW59 wurde speziell für die Abfüllung von Gasflaschen mit Propan und Butan entwickelt. Er wird höchsten Anforderungen in Bezug auf Sicherheit bei der Anwendung, Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und Flexibilität gerecht.

Der Schnellanschluss bietet eine eigensichere Verbindung. Ein Sicherheitsspeicher für Druckluft ist für die Eigensicherheit nicht notwendig, da die Verbindung selbst rein mechanisch erfolgt.

Zur einfachen und bequemen Handhabung ist beim Anschließen der interne Dichtkolben pneumatisch zurückgezogen. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, fährt dieser automatisch gegen die Dichtfläche und bietet eine optimale Abdichtung. Ein zweiter Pneumatikanschluss dient bei Bedarf als Steuerleitung, mit deren Hilfe der aktuelle Betriebszustand (abgeschlossen / angeschlossen) abgefragt werden kann (z. B. für automatisierten Flaschenauswurf).

Ein im Gerät integriertes Absperrventil verhindert den Austritt von Gas beim An- und Abschließen. Dies gewährleistet neben dem Umweltschutz auch einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz.

Geprüfte Sicherheit
Der Schnelladapter ist TÜV geprüft und entspricht den Anforderungen der technischen Regeln für Gase (TRG).

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map