WEH Verbindungstechnik
Von WEH Verbindungstechnik

Adapter TW52 zur Abfüllung von C02 / Kältemittel

Für Nicht-Restdruckventile, max. 250 bar - Sekundenschnelles Anschließen - Kein Schrauben notwendig - Hohe Sicherheit

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Adapter TW52 für Nicht-Restdruckventile mit G1/2" AG, CO2 / Kältemittel Abfüllung, Griffhülsenbetätigung, max. 250 bar
Bestellnummer C1-16560-X01
Max. zulässiger Betriebsdruck PS 250 bar
Temperaturbereich -40 °C bis +40 °C (CO₂)
Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl, Messing
Dichtungswerkstoff DW EPDM
Betriebsmedienzuleitung B1 G1/4" IG
Betätigung Manuell über Griffhülse
Anschluss Kunde G1/2 AG
Ausführung Ohne RPV-Pin
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

CO2-Abfüllung noch rationeller mit dem WEH® Fülladapter TW52.
Speziell entwickelt zur Abfüllung von CO2 ist dies sowohl in gasförmigen als auch in flüssigem Zustand möglich. Aber auch die Abfüllung von Kältemittel ist problemlos möglich.

Der Adapter ist für einen Druckbereich von max. 250 bar ausgelegt, für Restdruckventile oder Nicht-Restdruckventile geeignet und für Außengewinde unterschiedlicher Landesnormen verfügbar, z.B. DIN, CGA, BS, NF, etc.

In Sekundenschnelle werden die Flaschen adaptiert - völlig ohne zu schrauben.
Einfach die Griffhülse des Fülladapters zurückschrieben und den Adapter bis zum Anschlag auf das Außengewinde des Flaschenventils aufstecken. Die WEH® Spannzangen greifen auf dem Flaschengewinde und sorgen für eine druckdichte Verbindung. Chronische Erkrankungen wie Gelenkabnützung gehören der Vergangenheit an.

Der Füllanschuss eignet sich besonders gut für das Befüllen von 1 Liter-Flaschen, wie z. B. Sodaflaschen usw.

Optional ist der Schnelladapter mit dem Schaltventil TVCO2 erhältlich. Hiermit ist er besonders umweltschonend, da das Ventil eine Rückführung und kontrollierte Entsorgung des Restgases ermöglicht sowie den Füllvorgang einleitet bzw. beendet.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map