Elektro magnetische Kupplung E320 var05

ATEX Produkte: nicht zertifizierte Produkte / Senden Sie uns Ihre Anforderungen

Hersteller Warner Electric
Bezeichnung Elektro-magnetische Zahnkupplung
Referenz E320-Var-05-SZ3200
Produktauswahl
Selector Referenz Leistung's Technologie Bezeichnung Drehmoment (N.m) Drehzahl (U/min) Spannung (VDC) Leistung (W) Bohrung mini (mm) Bohrung maxi (mm) Gewicht (kg) Technologie 2
1 E320-Var-05-SZ50 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 50 3900 24 21 20 30 2.5 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
2 E320-Var-05-SZ100 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 100 3500 24 26 20 32 4.5 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
3 E320-Var-05-SZ200 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 200 2800 24 29 25 42 6.8 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
4 E320-Var-05-SZ400 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 400 2600 24 48 30 46 8.3 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
5 E320-Var-05-SZ800 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 800 2100 24 54 30 55 15.5 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
6 E320-Var-05-SZ1600 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 1600 1500 24 64 50 80 31 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
7 E320-Var-05-SZ3200 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 3200 1400 24 74.5 50 85 61 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
8 E320-Var-05-SZ6400 Strombetätigt Elektro-magnetische Zahnkupplung 6400 1000 24 101 80 110 161 unbestimmt, nicht gedichtet Kuggellager, mit elastische Kupplung
Referenz
Leistung's Technologie
Bezeichnung
Drehmoment (N.m)
Drehzahl (U/min)
Spannung (VDC)
Leistung (W)
Bohrung mini (mm)
Bohrung maxi (mm)
Gewicht (kg)
Technologie 2
Dokumentation
Kontaktdaten
Warner Electric Manufacturer of industrial transmission components
Warner Electric Europe S.A.S