1

PEX-MS

Hersteller uversa
Bezeichnung Mono-Sockel-40mm
Referenz PEX-MS40-s
Material Aluminium
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Material Beschichtung Innendurchmesser (D) (mm) Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm) Herstellungsland Region Zolltarifnummer
1 PEX-MS20-s Mono-Sockel-20mm Aluminium schwarz eloxiert 20 40 40 40 DE 09 90330090
2 PEX-MS30-s Mono-Sockel-30mm Aluminium schwarz eloxiert 30 54 54 50 DE 09 90330090
3 PEX-MS40-s Mono-Sockel-40mm Aluminium schwarz eloxiert 40 64 64 60 DE 09 90330090
4 PEX-MS50-s Mono-Sockel-50mm Aluminium schwarz eloxiert 50 90 90 78 DE 09 90330090
5 PEX-MS60-s Mono-Sockel-60mm Aluminium schwarz eloxiert 60 100 100 90 DE 09 90330090
Referenz
Bezeichnung
Material
Beschichtung
Innendurchmesser (D) (mm)
Länge (L) (mm)
Breite (B) (mm)
Höhe (H) (mm)
Herstellungsland
Region
Zolltarifnummer
Dokumentation
Kontaktdaten
uversa Uversa ist eine Marke der KonTec Maschinenbau GmbH.
uversa