1

EVO-KM

Hersteller uversa
Bezeichnung Klemmmodul-50mm
Referenz EVO-KM50-s
Material Aluminium
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Material Beschichtung Innendurchmesser (D) (mm) Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm) Herstellungsland Region Zolltarifnummer
1 EVO-KM12-s Klemmmodul-12mm Aluminium schwarz eloxiert 12 52 26 30 DE 09 90330090
2 EVO-KM20-s Klemmmodul-20mm Aluminium schwarz eloxiert 20 72 30 40 DE 09 90330090
3 EVO-KM30-s Klemmmodul-30mm Aluminium schwarz eloxiert 30 110 54 54 DE 09 90330090
4 EVO-KM40-s Klemmmodul-40mm Aluminium schwarz eloxiert 40 130 64 68 DE 09 90330090
5 EVO-KM50-s Klemmmodul-50mm Aluminium schwarz eloxiert 50 184 90 94 DE 09 90330090
6 EVO-KM60-s Klemmmodul-60mm Aluminium schwarz eloxiert 60 204 100 104 DE 09 90330090
Referenz
Bezeichnung
Material
Beschichtung
Innendurchmesser (D) (mm)
Länge (L) (mm)
Breite (B) (mm)
Höhe (H) (mm)
Herstellungsland
Region
Zolltarifnummer
Dokumentation
Kontaktdaten
uversa Uversa ist eine Marke der KonTec Maschinenbau GmbH.
uversa