1

EVO-DM

Hersteller uversa
Bezeichnung Duo-Modul-50mm
Referenz EVO-DM50-s
Material Aluminium
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Material Beschichtung Innendurchmesser (D) (mm) Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm) Herstellungsland Region Zolltarifnummer
1 EVO-DM12-s Duo-Modul-12mm Aluminium schwarz eloxiert 12 80 34 34 DE 09 90330090
2 EVO-DM20-s Duo-Modul-20mm Aluminium schwarz eloxiert 20 106 40 40 DE 09 90330090
3 EVO-DM30-s Duo-Modul-30mm Aluminium schwarz eloxiert 30 140 54 54 DE 09 90330090
4 EVO-DM40-s Duo-Modul-40mm Aluminium schwarz eloxiert 40 164 64 64 DE 09 90330090
5 EVO-DM50-s Duo-Modul-50mm Aluminium schwarz eloxiert 50 230 90 90 DE 09 90330090
6 EVO-DM60-s Duo-Modul-60mm Aluminium schwarz eloxiert 60 250 100 100 DE 09 90330090
Referenz
Bezeichnung
Material
Beschichtung
Innendurchmesser (D) (mm)
Länge (L) (mm)
Breite (B) (mm)
Höhe (H) (mm)
Herstellungsland
Region
Zolltarifnummer
Dokumentation
Kontaktdaten
uversa Uversa ist eine Marke der KonTec Maschinenbau GmbH.
uversa