1

Stirnzahn-Kupplung Typ SKSS2022

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Stirnzahn-Kupplung Typ SKSS2022
Referenz SKSS20220610
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) d2 (mm) Werkstoff max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.cm) Gewicht (g)
1 SKSS20220606 6 6 Stahl 9 S Mn Pb 28 brüniert 8000 200 42
2 SKSS20220608 6 8 Stahl 9 S Mn Pb 28 brüniert 8000 200 42
3 SKSS20220610 6 10 Stahl 9 S Mn Pb 28 brüniert 8000 200 42
4 SKSS20220808 8 8 Stahl 9 S Mn Pb 28 brüniert 8000 200 42
5 SKSS20221010 10 10 Stahl 9 S Mn Pb 28 brüniert 8000 200 42
Bestell Nr.
d1 (mm)
d2 (mm)
Werkstoff
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.cm)
Gewicht (g)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)