1

Stegkupplung Typ SKPS2224, Kunststoff gespritzt

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Stegkupplung Typ SKPS2224, Kunststoff gespritzt
Referenz SKPS22240606
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) d2 (mm) max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.cm) Gewicht (g) Naben Werkstoff
1 SKPS22240606 6 6 10000 80 10 Aluminium Polyamid glasfaserverstärkt
2 SKPS22240608 6 8 10000 80 10 Aluminium Polyamid glasfaserverstärkt
3 SKPS22240610 6 10 10000 80 10 Aluminium Polyamid glasfaserverstärkt
4 SKPS22240808 8 8 10000 80 10 Aluminium Polyamid glasfaserverstärkt
5 SKPS22240810 8 10 10000 80 10 Aluminium Polyamid glasfaserverstärkt
6 SKPS22241010 10 10 10000 80 10 Aluminium Polyamid glasfaserverstärkt
Bestell Nr.
d1 (mm)
d2 (mm)
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.cm)
Gewicht (g)
Naben
Werkstoff
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)