1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Stegkupplung Typ SKPS1520, Kunststoff gespritzt

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Stegkupplung Typ SKPS1520, Kunststoff gespritzt
Referenz SKPS15200306
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) d2 (mm) max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.cm) Gewicht (g) Naben Werkstoff
1 SKPS15200303 3 3 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
2 SKPS15200305 3 5 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
3 SKPS15200306 3 6 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
4 SKPS15200404 4 4 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
5 SKPS15200405 4 5 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
6 SKPS15200406 4 6 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
7 SKPS15200505 5 5 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
8 SKPS15200506 5 6 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
9 SKPS15200606 6 6 12000 20 6 Messing Polyamid glasfaserverstärkt
Bestell Nr.
d1 (mm)
d2 (mm)
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.cm)
Gewicht (g)
Naben
Werkstoff
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite