2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Spielfreie Kupplung ungebohrt, oder mit Bohrung H7 ohne Passfedernut mit 2 Stellschrauben

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Spielfreie Kupplung ungebohrt, oder mit Bohrung H7 ohne Passfedernut mit 2 Stellschrauben
Referenz B28/38 - 28/38KS64
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Ungebohrt d min (mm) d max (mm) A (mm) L (mm) L1/L2 (mm) E (mm) b (mm) s (mm) g1 f (mm)
1 B9 x 4 11 20 30 10 10 8 1 M4 [2x] 5
2 B14 x 4 16 30 35 11 13 10 1.5 M6 [2x] 5
3 B19/24 x 6 24 40 66 25 16 12 2 M6 [2x] 10
4 B24/30 x 10 30 55 78 30 18 14 2 M6 [2x] 10
5 B28/38 x 10 38 65 90 35 20 15 2.5 M8 [2x] 15
6 B38/45 x 15 45 80 114 45 24 18 3 M8 [2x] 15
Bestell Nr.
Ungebohrt
d min (mm)
d max (mm)
A (mm)
L (mm)
L1/L2 (mm)
E (mm)
b (mm)
s (mm)
g1
f (mm)
Selector Bestell Nr. Zahnkranz Shore Zahnkranz Farbe Tkn Nennmoment (N.m) Tkmax (N.m) max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
13 28/38KS98 98°A rot 160 320 6000
14 28/38KS92 92°A gelb 95 190 6000
15 28/38KS64 64°D grün 200 400 6000
Bestell Nr.
Zahnkranz Shore
Zahnkranz Farbe
Tkn Nennmoment (N.m)
Tkmax (N.m)
max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)